0L-1590: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0L-1590: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0L-1590
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,19
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,37
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 1 1/8
    • Descrição do Material: 0
    • Dispositivo de Bloqueio: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,44
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1/4 - 28
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    wheel tractor-scraper
    621, 651, 641, 627, 657

    generator
    SR4 SR500

    paving compactor
    CB-424

    engine - generator set
    3412 3408B 3516B 3408 3516C 3412C 3408C 3406

    motor grader
    12E, 120B, 140B

    wheel-type loader
    992C, 988B

    wheel dozer
    824, 834, 824B

    track-type loader
    977H, 977A

    petroleum products
    3516C

    engine - industrial
    3412 3408 D398 D342 D398B D399 D379B D379 3306 D342C D330C 3304 D333C 3408B 3406 D353E G342C G343 D353C G398 D343 G379A D353D G379

    excavator
    206

    earthmoving compactor
    816, 825B