• \
  • Home
  • 0L-1648: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
0L-1648: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0L-1648: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0L-1648
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Dispositivo de Bloqueio: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    meng
    C18 3406B

    petr
    CX31-C18I C9 TH31-E61 C7 C18 CX38-P892 C11 C15 TH31-C9P CX35-P800 CX31-C9I CX31-C11I CX35-C18I TH31-C9I TH35-C11I TH35-E81 CX31-P600 CX31-C13I TH35-C15I CX31-C15I C13 TH35-C13I CX38-P800

    ieng
    3306B C9 C13 3406B 3406E C15 C9.3 3408C 3208 C11 3406 3408B 3456 C18 C-16 3406C 3408 C-9 C9.3B G3406 C-15 3306

    wheel loaders
    994H

    oht
    785D, 793D, 785C, 789D

    wtl
    994F, 994, 994D