0L-1732: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0L-1732: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0L-1732
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,39
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1,75
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3
    • Descrição do Material: 0
    • Dispositivo de Bloqueio: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,75
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1/2 - 20
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    marine products
    3508B 3516B 3512B

    track-type tractor
    D6H

    wheel tractor-scraper
    637K, 613G, 613C, 637E, 613C II

    engine - generator set
    3508B 3508

    wheel-type loader
    988B

    track-type skidder
    D5HTSK II 527

    earthmoving compactor
    826C