• \
  • Home
  • 0L-2315: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
0L-2315: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0L-2315: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0L-2315
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Dispositivo de Bloqueio: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    adt
    D250E II D400E, D350E, D300E II D350E II D300E, D250E

    com
    836K, 816K, 836, 836G, 815F, 815B, 836H, 815K, 816F II 815F II 816F

    ttt
    D7R, D6H, D4H, D6H XL D10R, D10N, D8R D6H XR

    est
    30/30 DEUCE

    wts
    611, 615C, 615C II

    wtt
    814F, 814F II 814K, 834K, 834G, 834B, 8A4K 834H

    uat
    AD22

    lhd
    R1700G, R1600H, R1600G

    mg
    160G, 140G, 16H NA 120M, 12G, 16G, 14H NA 12M, 14H, 16H, 130G, 120G, 14G

    wheel dozers
    834K

    pipe
    578

    wtl
    988F, 966F II 950F II 950F, 970F, 988K, 960F, 988H, 966F, 988G, 988F II 988B