0R-9751: VIRABREQUIM A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0R-9751: VIRABREQUIM A

    Número de Peça : 0R-9751
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Virabrequim Remanufaturado

    Descrição:

    • Os virabrequins são os eixos de acionamento principais dos motores de combustão interna que recebem movimento alternado dos pistões e o converte em movimento giratório. Juntos, os virabrequins e as bielas transformam o movimento alternado do pistão em movimento rotativo.

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 393,7
    • Comprimento (mm): 1.422,40
    • Largura (mm): 444,5
    cold
    PR-1000, PR-1000C

    wtl
    990 II 990, 992D, 992C

    exc
    5110B

    meng
    3412E 3412C 3412 C30

    petr
    3412E

    ttt
    D9L, D10R, D10N

    ieng
    G3412 SPS342 CG137-12 3412E 3412C 3412 SPT342 SCT673

    epg2
    SR500

    wts
    651E, 657E

    wtt
    844

    mg
    24H

    oht
    775E, 773D, 775B, 773E, 772B, 773B, 775D

    epg
    3412 G3412 3412C PM3412 G3412C