0R-9756: Gp do compressor de ar
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0R-9756: Gp do compressor de ar

    Número de Peça : 0R-9756
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Compressor de Ar Remanufaturado

    Descrição:
    • Os compressores de ar fornecem suprimento de ar a diferentes peças do motor onde for necessário

    Atributos:
    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior, ao mesmo tempo em que reduzem o impacto no ambiente.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Compressor de Ar
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 9,4
    • Comprimento (pol): 14,3
    motor grader
    140K, 160K, 120K, 120K 2 12K, 140K 2

    petroleum products
    C7 CX31-P600 C9 TH31-E61 TH31-C9P TH31-C9I CX31-C9I

    wheel-type loader
    966F, 966D, 966E, 966F II

    engine - industrial
    C7 3126B 3126E C9 3126 C-9 3116 SPP101

    earthmoving compactor
    815B

    engine - truck
    C7 3126B 3126E C9 3126 C-9 3116 SPP101