0R-9797: Conjunto de Bico-Válvula de Combustível
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0R-9797: Conjunto de Bico-Válvula de Combustível

    Número de Peça : 0R-9797
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bico de Injeção de Combustível Remanufaturado

    Descrição:

    • Os bicos do injetor de combustível são um componente crítico do sistema de injeção de combustível e asseguram combustão perfeita, emissões exatas e economia de combustível para desempenho ideal do motor.

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Bico de Injeção de Combustível
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 38,1
    • Comprimento (mm): 221,0
    • Largura (mm): 38,1
    meng
    3408C 3412C