0S-1593: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0S-1593: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0S-1593
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,39
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,13
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 1 1/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,75
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1/2 - 20
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    cold planers
    PR-750B

    marine products
    D349

    wheel-type loader
    992D, 988, 992C

    motor graders
    140B

    track type tractors
    D7GSA, D5B

    underground articulated trucks
    AD22

    pipelayers
    572G

    underground mining loaders
    R1700G, R2900G

    cold planer
    PM-565, PR-450C, PM-201, PM-465, PM-565B

    load, haul, dump
    R2900G

    track-type tractor
    D5E

    skidders
    518C, D5TSKHII, D4TSKHIII, 530B, 508

    road reclaimer
    RM-350, SM-350, SS-250, RR-250B, RR-250, SS-250B

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK III

    wheel loaders
    992C

    stabilizers/reclaimers
    RM-250C