0S-1600: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0S-1600: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0S-1600
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1,00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 2 1/2
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 18
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    3300
    3306B, G3306, 3304B, G3304, G3304B, 3306, 3304, G3306B

    vs de 27 a 32 litros
    3408A, 3412E, 3408C, 3408E, 3412C

    produtos marítimos
    D333A

    escavadeiras de rodas
    W330BMH

    coxim de tambor vibratório único
    CP-653, CP-643

    assentadores de tubos
    572G, 571G, 594H

    caminhões articulados
    D250E, 735OEM, 735, 740, 740EJ, 740OEM, D250D, D20D, D300D

    pás-carregadeiras de esteiras
    955F

    escavadeiras de esteiras
    330B, 330BL, 330L, 330, 330BLN, 235, 330LN, 235D, 235B, EL300, 235C, E300B, 245, E300, EL300B

    tratores florestais
    528

    compactadores de solo de
    CS-653, CS-643

    carregadeiras de mineração subterrânea
    R1300GII, R1300G

    transmissão
    TH35, CX35, CX31

    aplainadoras a frio
    PM-201

    tratores-escrêiperes de rodas
    613C, 627BPP, 627B, 621B, 623B

    motor - industrial
    SR 447, G333C, SR 448

    tratores de esteiras
    D6DLGP, D9T, D6GIILGP, D6D, D6G, D6DSR, D6ESR2000, D9R, D8RLRC, D8T, D8RII, D7GSA, D7G, D6DSA, D7F, D7GIILGP

    de 15 a 18 litros
    3456, C15, 3406C, C18, C-15, C-16, D333C, 3406E

    carregadeiras
    G910, G936, 936E, 910

    motoniveladoras
    16G