0S-1604: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0S-1604: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0S-1604
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Dispositivo de Bloqueio: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    pipelayers
    594H, 594, 583K

    underground mining loaders
    R3000H, R1700G, R1600G, R1600H, R1300GII, R1300G, R2900G

    wheel tractor scrapers
    666, 666B, 641, 615, 651, 660B, 615CII, 611, 615C

    skidders
    527CA, 527GR, D5TSKHII

    ag tractors
    65E, 75D, 95E, 65D, 65B, 75, 85E, 75E, 85D

    off highway trucks
    775E, 793FCMD, 793FOEM, 797F, 769D, 772GOEM, 771D, 772GOEMLRC, 772G, 772GLRC, 793F, 769B, 772, 770GOEM, 797B, 775F, 795FXQ, 775FOEM, 770GOEMLRC, 775D, 773FOEM, 770GLRC, 793D, 773D, 793FAC, 770G, 773F, 797, 797FXQ, 793FXQ, 773E, 795FAC, 793C, 773E2LRC, 773ELRC

    track loaders
    977K, 951B, 955K

    wheel loaders
    966C, 992C, 992B

    track type tractors
    D10R, D9H, D4DSA, D5HII, D5HIILGP, D9L, D5H, D10N, D10T, D10T2LRC, D5HIIXL, D10T2

    motor graders
    120HNA, 140HNA, 120K2, 163H, 12H, 12HNA, 12K, 160HNA, 140B, 140K2, 140H, 160H, 14M, 143H, 140K, 135HNA, 135H, 120K, 160K, 120H

    articulated trucks
    D400EII, D300E, 725C2, 740, 740EJ, 730, 740BEJ, D44B, D350D, D20D, D550B, D40D, D300D, D250D, D400D, 740DEJ, 745DLRC, 745D, D250EII, 740B, 730C2EJ, 725C, D400E, 735, 740CEJ, 730C, 730CEJ, 730OEM, 740OEM, D250E, 725, D350EII, 735OEM, 730C2, D350E, 730EJ, 735C, 745C, 725OEM, 735B

    underground articulated trucks
    AD22