0S-1625: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    0S-1625: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    SKU:0S-1625
    $ 1,00

    Parafuso da Esteira

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    • Dispositivo de Bloqueio: 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 2 1/2
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,63
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Grau: 0
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Revestimento: 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 11
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8
    • Observações sobre Endurecimento: Parafuso de alta resistência
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada