• \
  • Home
  • 0S-1748: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
0S-1748: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0S-1748: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0S-1748
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Dispositivo de Bloqueio: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    com
    816F, 815F, 815B

    whex
    W330B

    bhl
    424B, 424B2, 424B HD

    lhd
    R1700G, R1300G, R1600H, R1600G

    teng
    3306B 3306C 3306 1673C G3306

    emac
    3304 3306

    ttl
    973, 973C

    pipe
    572R

    tmh
    TH103, TH82, TH83, TH63, TH62

    comp
    PF-300C, PS-300C, PF-300B, PS-300B

    wtl
    988B, 966F II 980C, 950B, 972G, 970F, 950E, 966G, 966E, 950B/950E 966F, 966D, 992C

    exc
    330B L 330 L 330B, 350 L 350, 330, 235D, 330B LN 235B, 235C

    chal
    65D, 65C

    meng
    3304B 3608 3306 3304 3306B

    adt
    D250E, D300E, D250E II D300E II

    petr
    G3306B

    ttt
    D6H, D6H XR D6H XL D6D, D4H, D7G2 D4H III D7R, D6R, D5H, D7H, D6G2 XL D6G, D6D SR D7G, D6E SR D5H XL D5E, D4E SR D6G2 LGP D6E D4H XL D6G SR D6H II

    ieng
    G3304B 3304 D330C G3306B D333C G3304 G3306 3306B 3306 3304B

    wts
    613C II 627E, 627B, 637E, 615C II 637G, 615C, 611, 627F, 651E, 657E, 615, 613C, 627G

    wtt
    814F

    tskd
    527 517 D4HTSK III D5HTSK II

    mg
    120G, 140H, 14H NA 12H NA 14G, 140G, 140H NA 160H, 160H NA 163H NA 12H ES 160G, 130G, 12G, 160H ES 12H, 143H, 140H ES

    epg
    3306B 3304B