0S-1756: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    0S-1756: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    SKU:0S-1756
    $ 1,00

    Polegada

    Incluir na Lista de Requisição

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    • Comando (mm): 0
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 4 1/4
    • Revestimento: 0
    • Dispositivo de Bloqueio: 0
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Grau: 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    • Descrição do Material: 0
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 2,50
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 10
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada