0S-2318: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0S-2318: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0S-2318
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 1,75
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3 1/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 18
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    pipelayer
    572R

    wheel tractor scrapers
    623B

    motor grader
    16G, 16H NA

    wheel-type loader
    988F II

    engine - industrial
    3306

    compactors
    836

    track excavators
    350L, 235C, 235B, 350

    track type tractors
    D6RXR, D7R, D6R, D6HIIXR, D6RXW, D11R, D6HIIXL, D6RLGP, D6H, D7RLGP, D6HIILGP, D6RXL, D6HIILS

    motor graders
    16G

    articulated dump truck
    740, 735, 735 OEM

    off-highway truck
    777D, 777G, 777C, 777E 777F, 776D, 776C

    pipelayers
    572R

    underground mining loaders
    R2900G

    load, haul, dump
    R3000H, R1700G, R2900G

    track-type tractor
    D6H, D11T, D6H II D11R, D6R, D7H, D6H XL D7R, D6H XR D11N

    skidders
    518C

    off highway trucks
    776D, 777FOEM

    wheel loaders
    988F

    excavator
    350, 350 L 235D

    wheel dozers
    834B

    earthmoving compactor
    836