0T-0284: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0T-0284: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0T-0284
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,19
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,08
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 3/4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,44
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1/4 - 28
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    asphalt paver
    AP-1050

    marine products
    3412 3408B

    cold planer
    PR-450C

    engine - generator set
    G3520C G3516C G3520E

    mini hydraulic excavator
    304.5E2

    wheel-type loader
    994, 902

    work tool
    PR172 PR190 PR184

    petroleum products
    WSP305 WSF255 XD WSF255 SS WS273 XD WSF223 SS WSP255 WSP223 WS223 WS305 XD WSP273 WS255 WS223 SS WSF255 WS255 SS WS223 XD WSF223 WS255 XD

    engine - industrial
    PMG3516 G3516E G3516C