• \
  • Home
  • 0T-0513: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
0T-0513: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0T-0513: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0T-0513
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Dispositivo de Bloqueio: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    mg
    120G, 12G, 160G, 14G, 140G, 130G