0T-0690: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0T-0690: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0T-0690
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,67
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,25
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 1 1/2
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,31
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 7/8 - 9
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    track-type tractor
    D7G, 8S D5H, 10C D8H, D5B, 7S D8L, 11 9U 59 58 8U 10 55, 8R 9C 9S 10SU 11SU 10S D10N, 8A 59N 7U 5S 5A 9R D9H, D9L, 58L D6D, 5P D6F SR D5E, 10U 5 D6E 9A 8C 8D 7A 9 D8K, 11U 8 D10, D11N, 183B 59L D6E SR D6G SR

    wheel tractor-scraper
    637, 627H, 627E, 621H, 623H, 627F, 621F, 623F, 623E, 627G, 621E, 621G, 637B 623G, 631B, 631C

    wheel-type loader
    988, 950E, 950B, 950B/950E

    wheel dozer
    824, 824B, 824S 824C, 834

    track-type loader
    955K, 943, 953

    excavator
    215C 215, 215B, 219, 215D

    earthmoving compactor
    825B, 825 825C, 826C, 826B