0T-0703: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0T-0703: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0T-0703
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,29
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,09
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 7/8
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,56
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/8 - 24
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    meng
    D353C D353D D353E

    ttt
    D6D

    ieng
    D353D D353C D353E

    bhl
    426, 438, 436, 416, 428

    it
    IT12B

    ttl
    973C, 973D

    pipe
    589, 578