• \
  • Home
  • 0T-0857: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
0T-0857: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0T-0857: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0T-0857
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Dispositivo de Bloqueio: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    cold planers
    PR-450C

    wheel tractor scrapers
    631EII, 627E, 627EPP, 623E, 621B, 623B, 633D, 637D, 637DPP, 639D, 631D, 637E

    transmission
    TH35 CX35 CX31

    engine - industrial
    SR 448 SR 447

    track loaders
    983B

    track excavators
    245

    track type tractors
    D8N, D8NNSUC, D5H

    compactors
    836G

    motor graders
    16G

    vees 27 to 32 liter
    3412C 3408E 3412E G3412 G3408 3408A G3408C 3408C

    pipelayers
    578

    15 to 18 liter
    C15 3406C C18 G3406 3456

    wheel loaders
    988F, IT12, 910, 980C

    wheel dozers
    834G

    cg137-8
    CG137-8

    stabilizers/reclaimers
    RM-500

    cg137-12
    CG137-12