0T-0924: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0T-0924: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0T-0924
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,29
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 1 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Dispositivo de Bloqueio: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,56
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/8 - 24
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    est
    DEUCE, 30/30

    lhd
    R1600G, R1600H

    it
    IT14G, IT14G2

    ap
    AP-300D AP-650B, BG-225C

    wtl
    924K 930K 938K 914G, 930M 914G2, 908, 938M 926M

    comp
    CS-533E, CB-564D, CB-54B CS-663E, CB-534B, CP-44 CB-66B CP-573E, CB10, CS-583E, CP-433C, CS-573E, CD-44B CS-433E, CB-44B CB13 CB-534C, CB8, CP-563E, CS-44 CD-54B CB-64B CS-423E, CS-563E, PS-200B, PS-150B, CB-534D, CS-54 CD-54 CS-323C, PS-360B, CP-323C, CB-68B CP-533E, PS-500, CB-54 CB46B, CP-663E, PS-150C, CB7, CD8, PS-360C, CD10, CB-434D, CW-14 CS-683E, CP-433E, CB-535B, CB16 CP-54 PF-290B, CB15 CW12 CB-64 CS-433C

    tmh
    TH215, TH210

    adt
    D250E II D300E, D300E II D250E

    meng
    3508 3512C 3516B 3508B 3508C 3516C G3516 3516 3512B 3512 C280-6 3516E G3512 G3508 3608 3512E C280-8 G3520B G3516B 3606

    petr
    3516C 3512C 3512 3516B 3512B

    vibratory double drum asphalt
    CB16

    ttt
    D6E

    ieng
    G3516 3512 G3512B 3516B G3508 G3612 3512E 3508 G3516B G3512 3516 3512B G3508B G3520B G3508J G3616

    wts
    613C II 615C II 615C, 611, 613C

    mg
    120B, 140B

    wheel loaders
    924K

    epg
    3508 3512C 3516B 3508B 3508C 3516C G3516 3516 3512B 3512 C280-6 3516E G3512 G3508 3608 3512E C280-8 G3520B G3516B 3606