0V-0459: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0V-0459: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 0V-0459
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 2,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 4
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 18
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    3300
    3306

    vs de 27 a 32 litros
    3412E, 3412C, 3408C, 3408A, 3408E

    assentadores de tubos
    572G, 571G

    caminhões fora-de-estrada
    772

    pás-carregadeiras de esteiras
    951B

    tratores de esteiras
    D7GLGP, D7G, D7H, D6HII, D6RLGP, D6HIILGP, D7F