0R-3591: BICO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0R-3591: BICO A

    Número de Peça : 0R-3591
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bico de Injeção de Combustível Remanufaturado

    Descrição:

    • Os bicos de injeção de combustível são um componente crítico do sistema de injeção de combustível e asseguram combustão perfeita, emissões exatas e economia de combustível para desempenho ideal do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior – enquanto reduzem o impacto sobre o ambiente.

    • Altura (mm): 38,1
    • Altura (pol): 1,5
    • Comprimento (mm): 220,98
    • Comprimento (pol): 8,7
    • Largura (mm): 38,1
    earthmoving compactor
    815B 815F 816F 816B

    wheel-type loader
    966F 966F II 966G 972G 966E 966D

    engine - generator set
    3306

    engine - truck
    3306C

    wheel-type skidder
    545

    wheel dozer
    814F 814B

    excavator
    350-A 235C 350-A L 350 L 235B 235D

    pipelayer
    572R

    marine products
    3306B 3306

    engine - industrial
    3306 3306B

    track-type loader
    973 973C

    wheel tractor-scraper
    627F 627B 627E 627G

    track-type tractor
    D7H 7U D7R 7A 7S 57H D7G2 7 D7G 7SU

    load, haul, dump
    R1300 R1300G