0R-4336: Conjunto de Bico-Válvula de Combustível
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0R-4336: Conjunto de Bico-Válvula de Combustível

    Número de Peça : 0R-4336
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bico de Injeção de Combustível Remanufaturado

    Descrição:

    • Os bicos do injetor de combustível são um componente crítico do sistema de injeção de combustível e asseguram combustão perfeita, emissões exatas e economia de combustível para desempenho ideal do motor.

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior – enquanto reduzem o impacto sobre o ambiente.

    • Altura (mm): 38,1
    • Altura (pol): 1,5
    • Comprimento (mm): 221,0
    • Comprimento (pol): 8,7
    • Largura (mm): 38,1
    motor grader
    12H NA 140H 12H 140H NA 14H NA 12G 160H ES 160H 160H NA 140H ES 163H NA 12H ES 143H 14G 140G

    wheel-type loader
    950E 950B/950E 950B

    wheeled excavator
    W330B

    engine - generator set
    3304B 3304

    engine - truck
    3306C

    wheel-type skidder
    525 515

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    330-A L 330B L 330-A L 330 L 330-A 330B