0R-7251: GP DE TURBO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0R-7251: GP DE TURBO

    Número de Peça : 0R-7251
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Turbocompressor Remanufaturado

    Descrição:

    • Turbocompressores aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os turbocompressores Cat® Reman são projetados, fabricados e testados para suportar as condições extremas dentro do motor. Selecionando o turbocompressor correto para a aplicação e seguindo as técnicas de manutenção apropriadas, você pode ajudar a assegurar a eficiência máxima do turbocompressor e do motor.

    • Altura (mm): 431,8
    • Altura (pol): 17
    • Comprimento (mm): 396,2
    • Comprimento (pol): 15,6
    • Largura (mm): 320
    engine - truck
    C-10

    engine - industrial
    3176C