0R-7303: GP DE TURBO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    0R-7303: GP DE TURBO

    Número de Peça : 0R-7303
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Turbocompressor Remanufaturado

    Descrição:

    • Turbocompressores aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os turbocompressores Cat® Reman são projetados, fabricados e testados para suportar as condições extremas dentro do motor. Selecionando o turbocompressor correto para a aplicação e seguindo as técnicas de manutenção apropriadas, você pode ajudar a assegurar a eficiência máxima do turbocompressor e do motor.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Turbocompressor
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 363,2
    • Altura (pol): 14,3
    • Comprimento (mm): 403,9
    • Comprimento (pol): 15,9
    • Largura (mm): 383,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.