100-3877: RETENTOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    100-3877: RETENTOR

    Número de Peça : 100-3877
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Retentor de Mola de Válvula

    Descrição:

    • Os retentores de mola de válvula retêm as válvulas para as molas e impedem que as válvulas caiam no cilindro e as molas caiam da parte superior

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 8,89
    • Comprimento (mm): 95,25
    • Largura (mm): 69,85
    exc
    5130B, 5230B

    meng
    3512C 3516B 3512B 3516C 3508C 3508B 3516 3508 3512

    petr
    3516C 3512B 3512C 3508B 3516B CX48-P2300 TH48-E70 TH48-E80 3508C

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3512B SPS343 3508C 3516C 3508B 3512C 3516B SPF343C SPF343 SPT343

    wtt
    854G

    emp
    MD6540C

    oht
    789C, MT4400D AC 785D, 793C, 789B, 797B, 777, 789D, 785, 776D, 777D, 785C, 784C, 793D, 785B, 777B, 777C, 797, 789

    epg
    XQC1200 3508B 3516B 3512B 3516C 3508

    wtl
    992G, 994F, 994D, 994H