• \
  • Home
  • 100-3880: HASTE COMANDO VÁLVULA
100-3880: HASTE COMANDO VÁLVULA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    100-3880: HASTE COMANDO VÁLVULA

    Número de Peça : 100-3880
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Haste de Comando da Válvula

    Descrição:

    • As hastes de comando da válvula movem os balancins e as válvulas, abrindo e fechando-as para permitir que o combustível e o ar escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 20,32
    • Comprimento (mm): 355,6
    • Largura (mm): 76,2
    3500
    3516B 3508B 3512B 3516C 3516BHD 3512C 3516CHD

    emp
    MD6540C

    wtl
    994K, 992G, 994D, 994F

    exc
    5230B, 5130B

    meng
    3512C 3512B 3516B 3508B 3508 3516C 3512 3508C 3516 3516E 3512E PM3516

    petr
    3512B 2016 3512C 3512E CX48-P2300 3508C TH48-E80 3516C 3516B 3508B TH48-E70

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3516C 3512C SPT343 3512B 3516B SPF343 3508B SPS343 SPF343C SPF743 3508C 3512E

    wtt
    854G

    off highway trucks
    789B, 797B

    wheel loaders
    994H

    oht
    784C, 789D, 785D, 776D, 777C, MT4400D AC 785C, 793D, 785, 785G, 785B, 793C, 777D, 777B, 789C, 789, 777, 797

    epg
    3512C 3512B 3516B 3508B 3508 3516C 3512 3508C 3516 3516E 3512E PM3516