100-3900: INSERÇÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    100-3900: INSERÇÃO

    Número de Peça : 100-3900
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Inserção do Balancim

    Descrição:

    • As inserções são componentes importantes dos balancins que abrem e fecham as válvulas para permitir que o combustível e o ar escapem da câmara de combustão


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 17,78
    • Comprimento (mm): 95,25
    • Largura (mm): 69,85
    meng
    3512B 3508B 3516B

    oht
    777D, 793C, 776D

    epg
    3508B

    wtl
    992G