• \
  • Home
  • 100-4311: Grupo de Sensores-Pressão
100-4311: Grupo de Sensores-Pressão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    100-4311: Grupo de Sensores-Pressão

    Número de Peça : 100-4311
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sensor de Pressão Reforçado de 3 pinos

    Descrição:
    •     Os Sensores de Pressão Cat® reúnem os dados necessários para garantir que o equipamento esteja operando em um nível ideal.

    Atributos:
    •     Os Sensores de Pressão Cat® foram projetados para funcionar em harmonia com o restante dos componentes Cat® visando garantir o potencial máximo do equipamento.

    Aplicação Recomendada:
    •     Os sensores Cat podem funcionar em aplicações de trabalho pesado, como vibração severa, choque, variações extremas de temperatura de operação, ciclo térmico, choque térmico, umidade, corrosão e poeira excessiva.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento do Fio (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Contagem de Pinos do Conector: 3 pinos
    • Diâmetro da Báscula (mm): 0
    • Tamanho da Rosca do Furo: 0
    • Tipo de Conector: 0
    • Tipo de Sensor: Pressão
    exc
    5130, 5230B, 5230, 5130B

    com
    836H, 836G

    wtt
    844H, 854G, 844, 834H, 834G

    oht
    785B, 789B, 793C, 793B, 784B, 797, 797B

    wtl
    994F, 990H, 988H, 990 II 994D, 988G, 994, 992G