100-4391: MOLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    100-4391: MOLA

    Número de Peça : 100-4391
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mola do Governador

    Descrição:

    • As molas são componentes importantes dos governadores, que controlam o suprimento de combustível nos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 28,7
    • Comprimento (mm): 114,3
    • Largura (mm): 101,6
    comb
    460, 470, 465

    fp
    550, 533, TK371, 539, TK381, 580, 570, 543, TK380, 574, TK370

    teng
    3116 3114

    it
    IT62G, IT28G, IT24F, IT38F, IT38G

    ttl
    963B

    pipe
    561M

    wtl
    950F II 950G, 938F, 962G, 924F, 938G, 928G, 960F

    comp
    CP-563C, CS-573D, CS-583D, CS-563C CP-563D, CS-583C, CS-563D CS-573C, CB-634C, CB-634D

    ap
    AP-900B, BG-240C, AP-1000

    chal
    35, 45, 55

    ttt
    D6M D5M

    ieng
    3126 3116

    wts
    613C II 613C

    mg
    120H, 120H NA 135H, 135H NA 120H ES