100-4394: ASSENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    100-4394: ASSENTO

    Número de Peça : 100-4394
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sede da Mola do Governador

    Descrição:

    • As sedes da mola são componentes importantes dos governadores, que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 3,81
    • Comprimento (mm): 95,25
    • Largura (mm): 69,85
    comb
    460, 465, 470

    teng
    3116 3114

    fp
    570, 580, 539, TK371, TK381, 533, 550, 543, 574, TK380, TK370

    it
    IT38G, IT38F, IT62G, IT28G, IT24F

    ttl
    963B

    pipe
    561M

    wtl
    950G, 950F II 938F, 960F, 962G, 938G, 924F, 928G

    comp
    CP-563C, CP-563D, CS-573D, CB-634D, CS-563C CS-583D, CS-563D CS-583C, CB-634C, CS-573C

    ap
    BG-240C, AP-1000, AP-900B

    chal
    55, 35, 45

    ttt
    D6M D5M

    ieng
    3126 3116

    wts
    613C, 613C II

    mg
    120H, 120H ES 135H NA 135H, 120H NA