100-4581: BORDA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    100-4581: BORDA

    Número de Peça : 100-4581
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante Serrilhada Plana

    Descrição:
    Borda Cortante Serrilhada Plana de 10" (254 mm)

    Atributos:
    Espessura da Borda de 1,38" (35 mm)
    Comprimento da Borda de 8' (2.436 mm)
    Tamanho do Dente/Folga do Dente de 57,2 mm/33,3 mm
    Tamanho do Parafuso de 0,75” (19 mm)

    Aplicação Recomendada:
    Uma borda plana é mais adequada para o desenvolvimento (desbravamento) de uma estrada ou realização de uma manutenção pesada (remoção de furos). A borda serrilhada penetra melhor do que uma borda plana, pois exerce mais pressão para baixo.  As Bordas Cortantes Serrilhadas aumentam o recurso de penetração em solo altamente compactado ou em aplicações que têm exigências de carga de maior impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,40
    • Comprimento (pol): 95,90
    motor grader
    16G