100-5737: PARAFUSO DE FIXAÇÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    100-5737: PARAFUSO DE FIXAÇÃO

    Número de Peça : 100-5737
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso de Fixação de Ajuste do Regulador

    Descrição:

    • Os parafusos de fixação de ajuste são componentes importantes dos reguladores que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 5,08
    • Comprimento (mm): 22,86
    • Largura (mm): 5,08
    comb
    470, 465, 460

    fp
    TK371, 574, TK381, 543, 550, 570, 539, TK380, 580, 533, TK370

    teng
    3116 3114

    it
    IT28G, IT38F, IT38G, IT24F, IT62G

    ttl
    963B

    pipe
    561M

    ap
    AP-1000, AP-900B, BG-240C

    comp
    CB-634C, CS-583D, CS-573D, CS-563C CP-563C, CS-573C, CS-563D CP-563D, CS-583C, CB-634D

    wtl
    924F, 960F, 962G, 938F, 928G, 950G, 950F II 938G

    chal
    45, 55, 35

    ttt
    D5M D6M

    ieng
    3116 3126

    wts
    613C, 613C II

    mg
    120H NA 120H, 120H ES 135H NA 135H