100-6668: BORDA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    100-6668: BORDA

    Número de Peça : 100-6668
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante

    Descrição:
    Borda Cortante (30 mm)


    Atributos:
    Borda Cortante Aparafusada / Seção Central


    Aplicação Recomendada:
    Grupos de Borda em determinadas Pás-carregadeiras 950, 962, 966, 970 e 972.

    • Altura (mm): 360
    • Altura (pol): 14,17
    • Comprimento (mm): 1.399,5
    • Comprimento (pol): 55,1
    • Largura (mm): 30
    • Máquina: Pá-carregadeira
    wheel loaders
    966H, 972H, 966GII

    ttl
    973D

    wktl


    wtl
    966K, 972G II 972H, 972M, 950H, 970F, 966M, 962H, 966G, 972L, 966F II 966L, 972M XE 966H, 972G, 966G II 950M, 972K, 966K XE 980K, 962K, 966M XE 962M, 950K