101-1288: AR DO MOTOR 3408
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    101-1288: AR DO MOTOR 3408

    Número de Peça : 101-1288
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor Completo

    Descrição:

    • Os motores foram projetados para converter uma forma de energia em energia mecânica

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 1.371,60
    • Comprimento (mm): 1.676,40
    • Largura (mm): 1.524,00
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.