101-1370: ACIONAMENTO ENGR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    101-1370: ACIONAMENTO ENGR

    Número de Peça : 101-1370
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engrenagem do Virabrequim

    Descrição:

    • As engrenagens são componentes importantes dos virabrequins, que são os eixos de acionamento principais dos motores de combustão interna que recebem o movimento alternado dos pistões e o converte em movimento giratório. Juntos, os virabrequins e as bielas transformam o movimento alternado do pistão em movimento rotativo.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 63,5
    • Comprimento (mm): 350,52
    • Largura (mm): 337,82
    exc
    5230B, 5130B

    meng
    3512 3508C 3512B 3512C 3516B 3516 3508B 3516C 3508

    petr
    3508B 3512C 3516B 3516C 3512B 3508C TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3516B 3512B 3508B 3512C 3516C 3508C SPS343 3516 3516E SPT343 XQC1600 SPF343 SPF343C

    wtt
    854G

    emp
    MD6540C

    oht
    789D, MT4400D AC 789C, 777D, 789B, 785B, 789, 777C, 785C, 785, 785D, 776D, 797B, 797, 784C, 777B, 777

    epg
    3516B 3512B 3508B 3512C 3516C 3508C SPS343 3516 3516E SPT343 XQC1600 SPF343 SPF343C

    wtl
    992G, 962K, 994D, 994F, 994H