101-1819: ASSENTO DESGASTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    101-1819: ASSENTO DESGASTE

    Número de Peça : 101-1819
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sede da Ponte da Válvula

    Descrição:

    • As sedes são componentes importantes das pontes da válvula, que permitem que os balancins operem as válvulas


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 12,7
    • Comprimento (mm): 95,25
    • Largura (mm): 69,85
    com
    826C

    ttt
    D8R D8N

    ieng
    CG137-12 G3406 G3412 3406C 3406B 3406

    wts
    623E, 623F, 621E, 627E, 627F, 623B, 621B, 621F, 621, 627B

    wtt
    814B

    mg
    16G

    wtl
    980C