101-2470: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    101-2470: Selo

    Número de Peça : 101-2470
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 5.91, 5.91
    • Descrição do Material: EPDM provides excellent performance in Coolant/Urea applications, and also works well in Air. Do not use in Engine Oil, Diesel Fuel, Hydraulic Oil, Automatic Transmission Fluid or Biodiesel. It has good abrasion and cut resistance., O EPDM (Ethylene Propylene Diene Modified, Etileno Propileno Dieno Modificado) tem excelente desempenho em aplicações de Líquido Arrefecedor/Ureia e um bom desempenho em aplicações de Ar. Além disso, ele tem boa resistência à abrasão e ao corte. No entanto, ele não deve ser usado em aplicações de Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática ou Biodiesel.
    • Largura Total (pol): 7.87, 7.87
    • Material: EPDM - Ethylene Propylene Diene Modified
    • Observações:: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image., As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Tipo de Projeto: Quarter Round Profile, Perfil do Trimestre
    • Unidade de Medida: CM, CM