101-2640: Cabo Coaxial
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    101-2640: Cabo Coaxial

    Número de Peça : 101-2640
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Acessórios de rádio da máquina

    Acessórios de alta qualidade, kits de instalação, adaptadores e conversores para rádios da máquina Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 39,4
    • Conector: 1/2-20
    • Observações: Conector de Rádio para o Conector de Antena
    retroescavadeiras
    420F2STLRC, 428F2, 416F2ST, 420F2ST, 430F2STLRC, 434F2, 420F2IT, 428F2LRC, 430F2ST, 427F2, 434F2LRC, 432F2LRC, 416F2STLRC, 430F2IT, 420F2ITLRC, 415F2ST, 432F2, 444F2LRC, 422F2STLRC, 430F2ITLRC, 444F2, 426F2, 426F2LRC

    compactadores
    815FII, 816F, 815F, 816FII

    tratores de rodas
    814F, 814FII

    carregadeiras industriais
    415F2IL

    escavadeiras de esteiras
    375, 330, 5080, 350, 375L, 330L, 350L, 322L

    carregadeiras
    930K, 938F, 950FII, 960F, 938M, 926M, 938K, 924K, 966FII, 970F, IT38F, 930M, 950F, 924F