• \
  • Home
  • 101-4000: Bateria 8D de 12 V
101-4000: Bateria 8D de 12 V
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    101-4000: Bateria 8D de 12 V

    Número de Peça : 101-4000
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria Acessível de Baixa Manutenção de Saída Alta Premium 8D de 12 Volts

    Descrição:
    Projetada para suportar os ambientes mais severos, a bateria de Saída Alta Premium de baixa manutenção de 12 Volts apresenta um design resistente à vibração completo com terminais forjados que evitam a corrosão. Um teste de vibração de 100 horas garante que as nossas baterias durarão cinco vezes mais que outras marcas. O revestimento reforçado fornece proteção incomparável, enquanto respiros de segurança para-chamas evitam que faíscas acidentais entrem na bateria.
    Essa bateria é equipada com tampas removíveis que permitem acesso fácil para verificação e preservação dos níveis de eletrólitos e medição das leituras de densidade relativa. O acesso para manter os níveis de fluido de eletrólitos é importante para maximizar a vida útil da bateria. Essa é uma bateria carregada a seco que exige a adição de aproximadamente 17 litros (18 quartos) de eletrólitos de origem local para ativação.

    Essa bateria oferece 1.400 amperes de partida a frio, 400 minutos de capacidade reserva e capacidade de 190 amperes hora, tornando-a especialmente ideal para aplicações de partida em climas frios.
    As baterias Cat estão em um padrão superior em relação à concorrência com mais de 100 testes de desempenho diferentes para garantir a entrega de energia incomparável. Nossas baterias de Saída Alta Premium duram três vezes mais que as baterias convencionais e podem ser rapidamente recarregadas, reduzindo o tempo de inatividade e permitindo reinícios rápidos.
    Atributos:
    • Bateria acessível de baixa manutenção de Saída Alta Premium de 12 V
    • 1.000 amperes de partida a frio
    • 400 minutos de capacidade reserva
    • Capacidade de 190 amperes hora
    • Tamanho de grupo BCI 8D
    • Carregada a Seco

    Aplicações:
    • Aplicações de serviço pesado
    • Energia elétrica
    • Máquina
    • Caminhão e ônibus de estrada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 1.400
    • Aplicação: Partida
    • CA: 1.680
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 190
    • Capacidade de Reserva (Min): 400
    • Comprimento (pol): 20,70
    • Tamanho do Grupo: 8D
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Terminais SAE
    • Tipo de Bateria: Seca
    • Tipo de Equipamento: INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, CAMINHÃO
    • Tipo de Grade: Construção Híbrida
    • Tipo de Manutenção: Baixa Manutenção
    • Ácido Nominal Para Enchimento (QT): 18
    marine products
    C175-16

    3500
    3516B 3512B 3512C

    wheel tractor-scraper
    631E

    engine - generator set
    3512C 3516C 3516 3516B 3512 C175-20

    wheel-type loader
    994D, 994K, 994, 980C, 994H, 994F

    engine - industrial
    C175-16

    track excavators
    5090B, 375L

    engine - truck
    3306C

    off-highway truck
    785C, 777D, 793C, 785D, 793D, 777C, 776C, 797, 797B

    load, haul, dump
    R2900G, R1700K

    track-type tractor
    D11R

    petroleum products
    C175-16

    off highway trucks
    793B

    wheel loaders
    994KLRC

    excavator
    385B, 375, 5090B, 375 L

    earthmoving compactor
    826C