101-4007: GP DE BOMBAS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    101-4007: GP DE BOMBAS

    Número de Peça : 101-4007
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Engrenagens

    Descrição:
    As bombas hidráulicas geram vazão nos sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    As bombas hidráulicas foram projetadas precisamente para funcionar em um sistema hidráulico para atender às exigências de produto prime quanto a desempenho, confiabilidade, durabilidade, custos de operação e produtividade da máquina.

    Aplicação Recomendada:
    As bombas hidráulicas foram projetadas para exigências específicas da máquina.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 7
    • Comprimento (pol): 12
    wheel-type loader
    992G, 992K, 990H, 990K, 990 II 990

    wheel dozer
    854K, 854G, 844K, 844, 844H