101-7788: CONJ TUCHO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    101-7788: CONJ TUCHO

    Número de Peça : 101-7788
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tucho da Válvula

    Descrição:

    • Os tuchos da válvula seguem os ressaltos do eixo-comando nos motores e abrem e fecham as válvulas de entrada e escape

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 30,38
    • Comprimento (mm): 132,08
    • Largura (mm): 30,38
    exc
    375, 5080, 375 L

    meng
    3412 3408B 3412C 3406B 3408 3408C

    cold
    PM-565, PR-1000C PR-1000, PR-450C

    ttt
    D9R, D8R D10N

    ieng
    3408B 3408C 3406B 3408 G3412 3412 G3408 3412C

    wts
    651E, 657E, 637E, 621E, 631E

    wtt
    834B

    teng
    3408 3406B 3406C 3408B

    oht
    775B, 769C, 773B, 771C

    epg
    3412 3408

    pipe
    589

    wtl
    980G, 990, 980G II 988B, 988F, 992D, 992C