102-2453: ENGRENAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    102-2453: ENGRENAGEM

    Número de Peça : 102-2453
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engrenagem Sol

    Descrição:
    Engrenagem para uso em conjuntos de engrenagem planetária de comandos finais.


    Atributos:
    As velocidades de comando final Cat® foram criadas para maximizar o desempenho do sistema e a vida útil do sistema balanceado. Elas têm a metalurgia, o tratamento térmico, o perfil do dente e o acabamento de superfície que maximizam a vida útil de engrenagens conjugadas e garantem que os comandos finais mantenham desempenho ideal.


    Aplicação Recomendada:
    Todas as Aplicações

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 107
    • Largura (mm): 95
    adt
    740B, 740, 735B, 735 OEM 735, D400E, D400E II

    wts
    611, 615C II 615C