102-8151: Grupo de Roda-guia-Dianteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    102-8151: Grupo de Roda-guia-Dianteira

    Número de Peça : 102-8151
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia (Simétrica, Frontal)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,6
    • Comprimento (pol): 2,555
    • Diâmetro (pol): 2,6
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 19,96
    • Diâmetro do Eixo (pol): 3
    • Diâmetro do Flange (pol): 21,46
    excavator
    320-A L 320-A 320-A S 320-A N 320N, 320 L