102-8152: Grupo de Roda-guia-Dianteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    102-8152: Grupo de Roda-guia-Dianteira

    Número de Peça : 102-8152
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia (Simétrica, Frontal)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 85
    • Comprimento (mm): 85
    • Diâmetro (mm): 85
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 635
    • Diâmetro do Eixo (mm): 85
    • Diâmetro do Flange (mm): 675
    • Largura do Material Rodante (mm): 85
    track feller bunchers
    TK752, 2491, TK732, 551, 2590, 5522, 541, 552, 1290T, 532

    track excavators
    330L, 330BL, 330B, 330, 345DOEM, 349DOEM, 330DLOEM, 330LN, 345CLVGOEM