102-8501: COLETOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    102-8501: COLETOR

    Número de Peça : 102-8501
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Coletor de Escape

    Descrição:

    • Os coletores de escape coletam gases de escape de vários cilindros em um tubo

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 172,72
    • Altura (pol): 6,8
    • Comprimento (mm): 414,02
    • Comprimento (pol): 16,3
    • Largura (mm): 185,42
    generator
    SR4

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    3406C C15 3406B

    wheel-type loader
    980G II

    wheel loaders
    980GII

    track excavators
    245D

    engine - truck
    3406C 3406B C-18