103-0560: Juntas Diversas Não Motor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    103-0560: Juntas Diversas Não Motor

    Número de Peça : 103-0560
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Adesivo: Não
    • Espessura da Seção Transversal (mm): 130
    • Largura da Seção Transversal (mm): 130
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.