104-1817: CONJ NÚCLEO.
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    104-1817: CONJ NÚCLEO.

    Número de Peça : 104-1817
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Colmeia do Arrefecedor de Óleo

    Descrição:

    • Óleo do estilo de revestimento e tubo para o arrefecedor de água


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Você pode ter tudo com a Cat Reman. As melhores peças Cat® construídas com ...
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    underground articulated truck
    AD55B, AD60

    wheel-type loader
    990K, 992K, 993K

    wheel dozer
    854K, 844K

    wheel loaders
    993K, 992K, 992KLRC, 993KLRC

    wheel dozers
    854K, 854KLRC

    off-highway truck
    773E, 775B, 775G OEM 773G OEM 773F, 775F, 775E, 773G LRC 773D, 775G, 773G, 775G LRC 775D, 773B

    underground articulated trucks
    AD60