104-3628: Bordas Cortantes Planas
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    104-3628: Bordas Cortantes Planas

    Número de Peça : 104-3628
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante Plana Não Serrilhada

    Descrição:
    Uma borda plana é mais adequada para o desenvolvimento (desbravamento) de uma estrada ou realização de uma manutenção pesada (remoção de furos). Uma opção de penetração melhor é a borda plana serrilhada. Uma borda plana tem capacidade limitada de carregar material à frente. Uma opção melhor para transportar material é uma borda curva.

    Atributos:
    Quando os níveis de impacto e abrasão forem baixos, a borda mais fina proporcionará o serviço mais econômico. As bordas mais grossas oferecem maior resistência e material de desgaste para aplicações abrasivas ou de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Espessura (mm): 44,958
    • Largura (mm): 254
    • Material: Endurecido Uniformemente (DH2)
    • Máquina: Motoniveladora
    • Serrilha: Não Serrilhado
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.