104-5841: BORDA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    104-5841: BORDA

    Número de Peça : 104-5841
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Borda Cortante

    Descrição:
    Borda Cortante (35 mm)


    Atributos:
    Borda Cortante Aparafusada / Seção Central


    Aplicação Recomendada:
    Grupos de Borda em determinadas Pás-carregadeiras 980 e 988.

    • Altura (mm): 406
    • Altura (pol): 15,98
    • Comprimento (mm): 1.587
    • Comprimento (pol): 62,48
    • Largura (mm): 35
    • Máquina: Pá-carregadeira
    wheel loaders
    986H, 986K, 988H

    wktl


    wtl
    986H, 986K, 988H